TIDA-00387

TIDA-00387

설계 파일

개요

이 애플리케이션 솔루션은 듀얼 채널 LDO를 사용하여 동적 전압 스케일링 출력을 제공하는 방법을 자세히 다룹니다. 이 기능은 작동 전압 범위가 넓은 마이크로컨트롤러에 전원을 공급할 때 특히 중요합니다. 가능한 경우 소비 전력을 줄이기 위해 MCU의 작동 전압을 낮추는 것이 좋습니다.

특징
  • 신속한 동적 출력 전압 스케일링
  • 낮은 정동작 전류(35uA 미만)
  • 소형 크기(1.5x1.5mm SON)
  • 단조적 전원 투입 및 차단
  • 부하 과도에 빠르게 반응
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU631.PDF (588 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRBY6.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC781.ZIP (145 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBY5.PDF (95 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV710 — 활성화를 지원하는 200mA, 저 IQ, 높은 PSRR, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dynamic Voltage Scaling With a Dual LDO Design Guide 2014. 10. 30
기술 문서 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016. 5. 13