TIDA-00394

TIDA-00394

설계 파일

개요

Many systems require a backup battery to provide power in the event of a power outage.  Switching between the main power and the backup battery power without incurring significant efficiency degradation or cost is a tricky challenge.   This design provides a high accuracy, low current solution for systems using a 12 V rail with a backup battery at a lower cost than existing devices.

특징
  • Low current consumption in battery backup mode: 28 uA
  • High voltage threshold accuracy: 1.75% including resistors
  • Independent voltage programming on primary and secondary rails
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAZ2.PDF (1284 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJF8.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBL0.ZIP (190 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJF7.PDF (109 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

공급 전압 통제기

TPS3701OV 및 UV 모니터링을 위한 내부 레퍼런스가 있는 고전압(36V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Dual Power Path Multiplexer Design Guide 2015. 10. 27