TIDA-00396

TIDA-00396

설계 파일

개요

This application provides a high accuracy overvoltage and undervoltage flag for a typical 24 V rail with a minimal component count. The high voltage VDD input can withstand up to 36 V, allowing for wide input voltage variations. The total current consumption is less than 20 uA.

특징

• High Accuracy Monitor for both Overvoltage and Undervoltage conditions
• Low Current Consumption (< 20 uA)
• Small size (SOT - 6 package)
• High Voltage Input (up to 36 V) and output (up to 25 V)
• Minimal component count

출력 전압 옵션 TIDA-00396.1
입력 전압(최소)(V) 1.8
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 2
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) .2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU795.PDF (657 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD09.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC921.ZIP (158 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD08.PDF (95 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

공급 전압 통제기

TPS3701 — OV 및 UV 모니터링을 위한 내부 레퍼런스가 있는 고전압(36V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00396 Test Results 2015. 2. 24