TIDA-00405

TIDA-00405

설계 파일

개요

This design is a complete system for controlling 3-axis, single extruder-based 3D printers. The system is managed by the MSP430F5529 LaunchPad and utilizes the DRV8846 for precision stepper motor control. The CSD18534Q5A is used as a low-side switch for the hot bed heater, extruder heater, and cooling fan. The DRV5033  Hall Sensor acts as a contactless limit switch.

특징
  • Complete 3D printer controller with MCU, stepper drivers, heater outputs, sensor inputs, and SD card slot.
  • Precise stepper motor current regulation using DRV8846 adaptive decay
  • Hall sensor limit switches are immune to contaminants and never wear out
  • High-current heater outputs from the CSD18534Q5A with low 7.8 mΩ Rds(ON)
  • Powered from a single 12V supply
  • System has been fully tested and proven
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU660.PDF (16491 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBY4.PDF (302 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC780.ZIP (2751 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBY2.PDF (141 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBY3.PDF (229 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

홀 효과 래치 및 스위치

DRV5033 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 옴니폴라 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8846 — 1/32 마이크로스테핑 및 스마트 튜닝 적응형 감쇠를 지원하는 18V, 1.4A 양극 스테퍼 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00405 Test Results 2014. 11. 25
기술 문서 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016. 3. 3
기술 문서 Under the hood of a 3-D printer – Part 1 PDF | HTML 2015. 6. 9