TIDA-00408

TIDA-00408

설계 파일

개요

The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications.  The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface.  The reference design includes a 7” capacitive touch display, one DRV2667 Piezo haptic driver, and two Piezo actuators.

특징
  • Provides Haptic Feedback for On-Screen Touch Controls
  • Uses the DRV2667 Integrated High-Voltage Piezo Driver to Control Piezo Actuators that Produce Tactile Feedback
  • Includes the complete Haptic Subsystem including the Touch Screen, processor, software, and Haptic Driver
  • Detailed mechanical design and assembly
  • Runs Android Operating System with Linux software drivers available for integration
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU968.PDF (10565 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGZ6.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGZ7.PDF (202 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGZ9.ZIP (5912 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAW9.ZIP (469 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGZ8.PDF (163 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGZ5.PDF (79 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65930 — DC/DC 3개, LDO 4개, 오디오 코덱, USB HS 트랜시버를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

DM3730 — 디지털 미디어 프로세서

데이터 시트: PDF
피에조 드라이버

DRV2667 — 피에조용 햅틱 드라이버(105V 부스트 컨버터, 파형 메모리, DAC 통합)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide 2015. 4. 28
기술 문서 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015. 9. 22