TIDA-00423

TIDA-00423

설계 파일

개요

This verified reference design is a PCIe Gen-3 high-speed front-end card design to extend the PCB trace distance of  a PCIe sub-system. The board is designed to fit in a x16 lane width PCIe Gen-3 slot between a motherboard and PCIe Gen3 add-in card. This reference design provides users with a useful guideline to incorporate the DS80PCI810 repeater into PCIe Root Complex ASIC and the Add-in Card designs of their own.

특징
  • PCIe Gen-3 Riser Card compatible to a 16-lane PCIe Gen3 slot from Motherboard
  • Extends PCB trace length of a PCIe Gen-3 sub-system
  • Improves signal Integrity and system robustness
  • Seamlessly compatible with link training between host from Motherboard and End-point card
  • Proven design with compliance test report
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU796.PDF (1445 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD12.PDF (271 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD11.PDF (271 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRD14.ZIP (727 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC922.ZIP (517 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD13.PDF (813 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRD10.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

PCIe, SAS 및 SATA IC

DS80PCI810 — 이퀄라이제이션을 지원하는 2.5/5.0/8.0Gbps 8채널 선형 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00423 Test Results 2015. 2. 24
기술 문서 NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 2015. 8. 11
기술 문서 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015. 6. 10