TIDA-00425

TIDA-00425

설계 파일

개요

This reference design extends the link distance and loss budget of high speed SAS-3 data paths, using configurable equalization, de-emphasis, and output voltage. It supports SAS and SATA interfaces from 1.5 Gbps to 12 Gbps using a miniSAS-HD interface.

특징
  • 4x Lane SAS-3 design compatible to an external miniSAS-HD connector.
  • Easily integrates to existing SAS environments with no additional software.
  • Facilitates the use of common FR4 and other low-cost interconnect materials.
  • Improve Signal Integrity and system rubustness
  • Compatible with link training between host and storage system components.
  • Compatible with OOB signaling in SAS/SATA systems
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAC8.PDF (406 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG69.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG70.ZIP (705 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAO7.ZIP (219 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG68.PDF (47 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

PCIe, SAS 및 SATA IC

DS125BR401A — 이퀄라이제이션을 지원하는 12Gbps 4레인 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00425 Test Results 2015. 7. 24