TIDA-00427

TIDA-00427

설계 파일

개요

이 검증된 레퍼런스 설계는 100G-CR4/SR4/LR4, 40G-CR4/SR4/LR4 및 10G SFF-8431 요구 사항과 호환되는 100GbE 포트 2개를 지원하는 프론트 포트 QSFP28용 신호 컨디셔닝 솔루션입니다. 이 설계는 광학 및 패시브/액티브 구리 케이블에 적용 가능합니다. ToR(Top-of-Rack) 스위치의 가장 바깥쪽 포트 또는 QSFP28 라인 카드의 애드인 메자닌 구현에 자주 필요한 스위치 ASIC와 전면 포트 QSFP28 사이의 도달 범위를 확장할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 사용자가 DS280BR810 리피터에서 핀 호환 DS250DF810 리타이머로 업그레이드할 수 있는 유연성을 제공합니다.

특징
  • 100GbE/40GbE/10GbE 광학 및 패시브 구리를 지원하는 신호 컨디셔닝 기능을 갖춘 전면 포트 스택형 QSFP28 구현
  • 스위치와 전면 포트 사이의 도달 범위를 CAUI-4 호스트 채널 손실 제한보다 최대 3배 늘림
  • 프런트 포트 신호 컨디셔닝을 위한 저전력/저비용 솔루션
  • ToR(Top-of-Rack) 스위치 및 라인 카드 시스템에 적용 가능
  • 단일 전원 공급 장치, 펌웨어 필요 없음, 히트싱크 필요 없음, 레퍼런스 클록 필요 없음
  • 100GbE/40GbE/10GbE 관련 테스트 데이터를 포함한 랩 테스트를 거친 HW 예시
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBG6.PDF (4697 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUBF8.PDF (1859 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK67.ZIP (1886 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK68.PDF (448 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK66.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK70.ZIP (2371 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ7.ZIP (2205 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK69.PDF (4179 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK65.PDF (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E004 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS250DF810 — 25Gbps 다중 속도 8채널 리타이머

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS280BR810 — 28Gbps 저전력 8채널 선형 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS280BR820 — 28Gbps 저전력 8채널 선형 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS280DF810 — 28Gbps 다중 속도 8채널 리타이머

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼

DS280MB810 — 크로스포인트를 지원하는 28Gbps 저전력 8채널 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide 2016. 1. 28
* 테스트 보고서 TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup 2016. 1. 22

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00417 — 2포트 40GbE/10GbE QSFP+ 신호 조절기 레퍼런스 디자인