TIDA-00428

TIDA-00428

설계 파일

개요

이 검증된 레퍼런스 설계는 SMPTE(ST-2082, ST-2081, ST-424, ST-292 및 ST-259) 및 10GbE 전기 요구 사항과 호환되는 리클로킹 기능을 갖춘 12G SDI 및 Video over IP 리피터입니다. 이 설계는 동축 또는 광 케이블 애플리케이션에 적용 가능합니다.

특징
  • 동축 및 광 케이블용 SDI 및 10GbE(Video over IP) 신호를 지원하는 이퀄라이저, 리클로커 및 케이블 드라이버
  • SDI 및 10GbE(Video over IP) 장비의 도달 범위를 확장합니다
  • SMPTE 2022 애플리케이션용 SDI 모듈식 및 10GbE 라인 카드에 적용 가능
  • 온보드 USB-to-I2C 덕분에 간편해진 장치 프로그래밍
  • 단일 전원 공급 장치, 펌웨어 필요 없음, 히트싱크 필요 없음, 레퍼런스 클록 필요 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU6A.PDF (9883 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMP1.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMP2.ZIP (466 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE5.ZIP (349 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMP0.PDF (1001 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E004 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH1218 — 12G SDI 케이블 드라이버(리클로커 통합)

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 디지털 인터페이스(SDI) IC

LMH1219 — 리클로커 내장 12G SDI 적응형 케이블 이퀄라이저

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) 2016. 7. 22