TIDA-00439

TIDA-00439

설계 파일

개요

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. Current on DC-negative bus is sensed using precision operational amplifiers. The difference between the two measured currents is compared against a fixed threshold to determine the ground fault condition using high-speed comparators.

특징
  • Shunt-based current sensing for inverter control and protection
  • Rated to measure DC-link current of +/-20 APK (design tested for +/-5 A)
  • High-side current sense circuit with high common-mode voltage of +275 V supporting 100/110-Vac mains powered drives
  • Calibrated high-side and low-side measurement error over operating temperature range of -10°C to 55°C < 1.5%
  • Ground fault (minimum fault-current detection of 300 mA, detection time of less than 50 µs)
  • Designed to be interfaced with built-in 3.3-V ADC of MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA39A.PDF (2596 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFH7.PDF (68 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFH6.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFH9.ZIP (983 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI6.ZIP (209 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFH8.PDF (1205 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFH5.PDF (396 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLC372 — 듀얼 범용 LinCMOS™ 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
차동 증폭기

INA149 — 높은 공통 모드 전압 차동 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376 — 듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Shunt-Based Ground Fault Protection for Inverters (100-/110-V AC) Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램