TIDA-00452

TIDA-00452

설계 파일

개요

This reference design demonstrates temperature sensing aimed at the wearables market. LMT70 temperature sensor is ideal for wearable devices due to its 0.13°C temperature accuracy at human body temperatures. Its small form WCSP package allows it to be heated up quickly and have a fast thermal response time when placed on a human body.

특징
  • USB form-factor PCB board with breakout tabs to attach different substrates
  • Design guide includes thermal response of different substrates and MSP430F5528 ADC calibration techniques
  • Tested and includes firmware, GUI, user guides and test report
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU802.PDF (934 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD25.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRD24.PDF (180 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRD26.PDF (629 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRD23.PDF (143 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT70 — 0.1C 아날로그 온도 센서, -5.19mV/C, 고정밀 정합 쌍, 출력 활성화 핀

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00452 Test Results 2015. 2. 25