TIDA-00456
오토모티브 온보드 충전기 시스템을 위한 전압 및 전류 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-00456
개요
이 레퍼런스 설계는 TI의 전류 션트 증폭기, 연산 증폭기(OP 앰프), ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하여 하이브리드 전기/전기 자동차의 온보드 충전기에 대한 전류 및 전압 측정을 제공합니다. 측정된 전류 및 전압은 배터리 충전 최적화를 위한 제어 신호로 사용할 수 있습니다. 이 설계는 최대 400V의 공통 모드 전압까지 고압측 전류를을 측정하면서 충전 회로의 AC 부분에서 절연되어 잡음을 줄일 수 있습니다.
특징
- 최대 400V 공통 모드의 고압측 전류 모니터링과 접지 단락 보호를 지원
- 전체 충전 전류 범위 1A~10A에서 5% 미만의 전류 측정 오류
- 10µS 미만의 과전류 감지
- 5% 미만의 오류로 최대 400V 전압 모니터링
- 10µS 미만의 전압 단계 감지
- 2000V 안전 절연
산업용
- Air Circuit Breaker (ACB)
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRK41.PDF (217 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | On-board Charger Load Feedback Sub-system Design Guide | 2015. 12. 18 |