TIDA-00457

TIDA-00457

설계 파일

개요

TIDA-00457은 산업 환경에서 센서의 이진 또는 아날로그 4~20mA 출력 신호를 평가하고 IO-lnk를 통해 PLC에 결과를 전달하는 IO 링크 어댑터입니다. 모두 업계 표준 M12 커넥터와 호환 가능한 6mm 너비의 PCB에 적합합니다.

특징
  • IO-link v1.1 및 v1.0 연결
  • 2회선 또는 3회선 기술의 센서 트랜스미터 연결
  • 소형 폼 팩터(보드 폭 6mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL8A.PDF (1957 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKT8.PDF (168 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKT7.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKU0.ZIP (506 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBX7.ZIP (301 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKT9.PDF (889 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKT6.PDF (320 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

IO-Link 및 디지털 I/O

SN65HVD101 — 디바이스 노드용 IO 링크 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — 16KB FRAM, 1KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IO-Link Adapter for Sensors With Analog 4- to 20-mA Output Design Guide (Rev. A) 2016. 6. 7
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00188 — IO-링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인 TIDA-00339 — IO-링크 센서 트랜스미터 부스터팩