TIDA-00460

TIDA-00460

설계 파일

개요

Typical implementations of distance measurements use expensive rare-earth magnets. To lower overall system cost, this reference design walks through the implementation of industry’s first inductance-to-digital converters from TI for linear position sensing without the use of any expensive rare-earth magnets. Linear position sensing determines the position of a target that moves laterally across an inductive sensor that is generating a magnetic field. An inductance-to-digital converter (LDC), like the LDC1000 or LDC1101, senses inductance changes of an inductor that comes into proximity with a conductive target, such as a piece of metal. The LDC measures this inductance shift to provide information about the position of a conductive target over a sensor coil. The inductance shift is caused by eddy currents generated in the target due to the magnetic field of the sensor. These eddy currents generate a secondary magnetic field that opposes the sensor field, causing a shift in the observed inductance.

특징
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection and measurement
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Remote sensor placement
  • Insensitive to environmental contaminations
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • High resolution and accurate
  • Replace legacy analog only solutions
  • Low power, low cost and low footprint solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRFC1.PDF (190 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFB8.PDF (192 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFC0.ZIP (3417 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAH3.ZIP (367 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFB9.PDF (1098 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFB7.PDF (619 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

유도성 센서 AFE

LDC1101 — 고속 애플리케이션용 1채널 1.8V, 24비트 L, 16비트 Rp, 인덕턴스-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5951 — 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Inductive Linear Position Sensing Booster Pack Design Guide (Rev. A) 2015. 6. 29