TIDA-00463

TIDA-00463

설계 파일

개요

TIDA-00463은 TI LaunchPad용 부스터팩 폼 팩터에서 선형 거리 측정을 위한 변위 센서를 보여줍니다.  이 설계는 비 자성 물질을 통해서도 거리 측정이 필요하고 비접촉, 마모 방지 측정이 필요한 모든 애플리케이션에 적합합니다.  자기 플럭스 게이트 기술을 사용하여 넓은 측정 거리를 커버하는 동시에 높은 해상도와 정확도를 달성할 수 있습니다.

특징
  • 10cm 거리, 1mm 분해능, 6mm 직경 NdFeB 자석(HC >1350kA/m) 측정
  • 최대 30cm까지 자석의 존재를 감지 가능
  • 공통 모드 필드 제거
  • 온도 범위: -40°C~125°C
  • 온도에 따라 다름: 최대 온도 드리프트=100nT/°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB46.PDF (1566 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJH8.PDF (169 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJH7.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJI0.ZIP (513 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBL6.ZIP (349 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJH9.PDF (969 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJH6.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1248 — 정밀 센서 측정을 위한 24비트, 2kSPS, 8채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fluxgate Based Displacement Sensor Design Guide 2016. 1. 22