TIDA-00465

TIDA-00465

설계 파일

개요

TIDA-00465 is an application using TPS23861 as a single port, type 2, PoE auto-mode PSE in a small form factor. The design will inject power onto any Ethernet cable for PoE powered loads up to 30W.

특징
  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE Controller
  • Single Port 30W PoE Injector
  • Auto Detection and Classification of PD
  • Auto Turn on and Disconnect of PD
  • Requires only 48VDC, 40W AC-DC Adapter
출력 전압 옵션 TIDA-00465.1
입력 전압(최소)(V) 48
입력 전압(최대)(V) 56
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 56
출력 전력(W) 2688
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU782A.PDF (2652 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCY0.PDF (112 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCX9A.PDF (221 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCY2.ZIP (447 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC912.ZIP (211 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCY1.PDF (673 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCX8A.PDF (265 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4001 — 활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전력원 장비

TPS23861 — 자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) 2019. 11. 11