TIDA-00471

통합 인덕터를 지원하는 고전력 밀도 12Vin, 12.6W 벅 컨버터

TIDA-00471

설계 파일

개요

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area and results in >86% efficiency with only 1.8W of power loss and 6mV of output voltage ripple requiring only 5x100uF ceramic output caps.

특징

 

• >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
•  1.8W power loss at 12.6W Output Power
•  6mV Output Voltage Ripple
• 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
• 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
• 39 total components including IC

  • • >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
  • •  1.8W power loss at 12.6W Output Power
  • •  6mV Output Voltage Ripple
  • • 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
  • • 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
  • • 39 total components including IC

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU926.PDF (1455 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREB4.PDF (158 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREB3.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA55.ZIP (258 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREB2.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS53355고효율 1.5V~15V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00471 Test Results 2015. 4. 14