TIDA-00478

전원 관리 IC를 사용한 자일링스 징크 7000 시리즈 FPGA 전원 공급 레퍼런스 디자인

TIDA-00478

설계 파일

개요

이 TPS65218 기반 레퍼런스 설계는 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(Zynq® 7000 시리즈 제품군)를 위한 소형 통합 전원 솔루션입니다. 이 설계는 Zynq® 7010 SoC/FPGA에 전원을 공급하는 데 필요한 5개의 레일을 공급하는 데 사용되는 올인원 PMIC로 TPS65218을 보여줍니다. 수동 부품을 포함하여 TPS65218에 필요한 총 보드 면적은 Zynq® 7010에 5개의 전원 레일을 공급하는 데 필요한 총 보드 면적은 1.594 in2에 불과합니다. TPS65218은 DDR3L 또는 DDR3 메모리를 지원할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 이 전원 관리 IC는 단일 5V 전원으로 또는 단일 셀 리튬 이온 배터리로 실행할 수 있습니다. 이 설계는 산업용 온도 범위(-40°C~105°C)에서 작동할 수 있습니다.

특징
  • 소형 1.594 in2 영역에서 Zynq® 7010에 전원을 공급하기 위한 5개의 공급 레일 제공(패시브 구성 요소 포함)
  • TPS65218은 FET가 통합된 4개의 고효율 DC-DC 컨버터와 1개의 조정 가능한 범용 LDO를 제공합니다
  • 유연한 파워 업 시퀀싱을 위한 통합, 프로그래머블 시퀀서가 포함되어 있습니다
  • 필요한 경우 온칩 GPIO를 프로그래밍하여 추가 개별 부품의 전원 시퀀싱에 사용할 수 있습니다
  • 산업용 애플리케이션에 적합(-40C~105C)
  • 이 설계에는 평가 프로세스를 가속화하는 데 도움이 되는 테스트 보고서, EVM 가이드 및 설계 파일이 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU799A.PDF (1255 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRD18.PDF (111 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRD19.ZIP (1260 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRD17.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65218D0ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65218156개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 2018. 10. 30
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 9. 16
기술 문서 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015. 8. 24