TIDA-00493

TIDA-00493

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 전력 측정 애플리케이션을 위한 SAR ADC를 사용하여 넓은 동적 범위에 걸쳐 낮은 진폭 전압 및 전류 입력을 정확하게 측정하는 고정 게인 증폭기 단계입니다. 전압 디바이더의 낮은 진폭 AC 전압, 전류 변압기 또는 분할 코어 전류 센서는 333mV 출력을 정확하게 측정할 수 있습니다.

특징
  • ADS8688 입력 범위 ±2.56V, ±5.12V 및 ±10.24V와 호환되는 출력을 통해 전압 및 전류 입력을 위한 연산 증폭기 기반 고정 게인 증폭기 단계
  • 제공된 구성:
    • 저항 디바이더가 1MΩ 이상의 임피던스를 지원하는 전압 입력(외부 PT 필요 없음)
    • 333-mV AC 전압 출력 유형 전류 센서 인터페이스
    • 부담 저항을 포함한 CT 2차 입력: 단일 종단 및 차동
  • 단일 종단 측정 애플리케이션에 제공되는 온보드 프로그래머블 레퍼런스.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA01.PDF (3948 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFL1.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFL0.PDF (231 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFL3.ZIP (1864 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAJ5.ZIP (705 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFL2.PDF (199 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFK9.PDF (1274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65131 — 듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(750mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8688 — 양극 입력 범위를 지원하는 16비트, 500kSPS 8채널, 단일 공급 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4180 — 0.1uV/C 드리프트, 쿼드, 저잡음, 레일 투 레일, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Measurement AFE for mV Output Sensors Interfaced to SAR ADC Design Guide 2015. 6. 19