TIDA-00499

TIDA-00499

설계 파일

개요

DFR(디지털 고장 레코더)는 60/50Hz에서 17/20μs의 과도현상을 감지할 수 있지만, 과도 현상 레코더는 마이크로초 이내에 정점을 찍고 사라지는 교란을 포착합니다. 이 레퍼런스 디자인은 DFR의 경우 최대 1MHz, 과도현상 테코더의 경우 25MHz에서 과도 입력을 캡처하는 방법을 보여줍니다. 고속 컨버터를 구동하는 차동 증폭기를 사용하여 애플리케이션 요구 사항(12비트~14비트 해상도)에 따라 다양한 해상도로 양극 및 음극 과도 상태(<=2kV 피크)를 캡처할 수 있습니다.

특징
  • 10MHz~25MHz 과도 기록(166,000개 이상의 샘플/사이클)
  • 최대 1MHz의 DFR
  • 차동 ADC에 대한 과도 입력을 인터페이스하는 차동 증폭기 프론트 엔드
  • 측정 범위: 입력 과도 상태를 250V에서 2kV 피크, 1.2/50us로 캡처
  • 측정 민감도(입력 전압 범위의 10%~100%): 2kV 피크의 경우 ± 20V(해상도)
  • 측정 정확도(입력 전압 범위의 10%~100%): 과도 캡처에 10% 미만,  DFR에 대해 1% 미만
  • 42Ω 임피던스로 IEC61000-4-5에서 최대 4kV에 따라 서지 내성을 테스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAT7A.PDF (5184 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRII9.ZIP (290 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRII8.ZIP (388 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIJ2.ZIP (10109 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBB6.ZIP (4385 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIJ0.ZIP (2806 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIJ1.ZIP (830 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRII7.ZIP (1015 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62080 — 2x2mm SON 패키지, 출력 전압을 조정할 수 있는 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4521 — 초저전력 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4531 — 초저전력 0.25mA, RRO, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA322 — 싱글, 5.5V, 20MHz, 65mA 출력 전류, 저잡음(8.5nV/√Hz), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC3421 — 쿼드 채널 12비트, 25MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC3441 — 쿼드 채널, 14비트, 25MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7254 — 12비트, 1MSPS, 듀얼, 동시 샘플링 차동 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7854 — SAR ADC, 듀얼, 차동 입력, 1MSPS, 14비트, 동시 샘플링

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8354 — 듀얼 700kSPS 16비트 동시 샘플링 SAR 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4140 — 0.1% 3ppm/°C 정밀 마이크로파워 저손실 직렬 전압 레퍼런스(활성화 핀 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) 2016. 10. 25