TIDA-00503

TIDA-00503

설계 파일

개요

The TIDA-00503 refrence design is a SEPIC mode LED driver design for automotive backlight applications with 2 or 3 LEDs in series. SEPIC enables VIN both above and below VOUT. The LED driver operates at a switching frequency of 2.2MHz for a small overall footprint and all components are limited to <3mm in height.

특징
  • Wide VIN range 4.5-40V
  • Dimming ratio 10000:1 @ 200Hz PWM
  • Small solution size enabled by 2.2 MHz operation
  • Flexible support for different LED configurations
  • EMI mitigation with optional spread spectrum and external sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRI47.PDF (98 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI46.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI49.ZIP (1491 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB75.ZIP (249 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI48.PDF (409 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI45.ZIP (279 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

LP8861-Q1 — 차량 조명을 위한 낮은 저 EMI 고성능 4채널 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIDA-00503 Design Considerations 2015. 10. 8
추가 자료 TIDA-00503 Test Results 2015. 10. 8