TIDA-00506
차량용 정전식 근접 킥 투 오픈(Kick to Open) 감지 레퍼런스 디자인
TIDA-00506
개요
This reference design showcases proximity sensitivity using our FDC1004 evaluation module (EVM) for an automotive kick-to-open application within a plastic bumper. This design also showcases test results that include exposure to mud and water on the bumper to determine the impact of common environmental factors.
특징
- Input offset capacitance up to 100 pF. The large offset-capacitance capability allows for the use of remote sensors and long cables. It also allows tracking and compensating for environmental changes over time (temperature and humidity).
- A two-channel shield drives up to 400 pF. The large shield drive can reduce environmental interferences such as EMI, noise and proximity from undesired targets and help focus the sensing direction of a capacitive sensor, thus enhancing its resolution.
- Effective resolution (noise floor) of 16 bits allows far object sensing with a small, inexpensive conductive sensor.
- Four measurement channels allow multiple applications where one channel can be used as an environmental sensor to track and compensate for environmental (temperature and humidity) changes.
- Small 3-mm x 3-mm footprint enables using the device in space-constrained applications
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRD68.PDF (109 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | TIDA-00506 Test Results | 2015. 3. 4 | ||
| 사용 설명서 | TIDA-00506 Design Considerations | 2015. 3. 4 |