TIDA-00507

마이크로서버용 고전력 밀도 9~15V 입력 Intel Atom C2000 SoC VCCP 및 VNN 레일 레퍼런스 디자인

TIDA-00507

설계 파일

개요

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high output current monitoring accuracy.

특징
  • >81% Efficiency at 12VIN, 0.9Vout, 600KHz at 21A output current (VCCP)
  • Load transient performance well within the +/-64mV DC+AC guideline
  • Only 10x47uF ceramic output caps and 1x470uF bulk output capacitor for VCCP rail
  • Only 4x47uF output ceramic capacitors for VNN rail
  • Meets all Intel® Atom™ C2000 VCCP and VNN rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
  • Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density
출력 전압 옵션 TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 15 15
Vout(공칭값) (V) .9 .9
Iout(최대)(A) 2.3 21
출력 전력(W) 2.07 18.9
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU934.PDF (6832 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDU935.PDF (5007 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREE4.PDF (368 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREE5.PDF (368 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREE3.PDF (68 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53625VR12.0 마이크로서버용 2상, D-CAP+™ 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A80초저 IQ 및 활성화를 지원하는 1A, 높은 PSRR, 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD97374Q4M30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 동기식 벅 NexFET™ 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 2015. 4. 15
* 테스트 보고서 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 2015. 4. 15