TIDA-00510

상단 인덕터를 지원하는 고전력 밀도 12Vin, 100W 동기 DC/DC 스텝다운 벅 컨버터

TIDA-00510

설계 파일

개요

The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output)  requiring only 4x100µF ceramic output caps.

특징
  • 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
  • 6W power loss at 100W Output Power
  • 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
  • Only 4x100µF output ceramic capacitors
  • 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
  • 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
출력 전압 옵션 TIDA-00510.1 TIDA-00510.2
입력 전압(최소)(V) 10.8 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) 5 3.3
Iout(최대)(A) 20 20
출력 전력(W) 100 66
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU936.PDF (1993 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDU937.PDF (1934 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREE8.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA64.ZIP (257 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREE6.PDF (1879 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDREE7.PDF (1435 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS53355고효율 1.5V~15V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) 2015. 4. 15
* 테스트 보고서 TIDA-00510 Test Results (5-V Output) 2015. 4. 15
사용 설명서 TIDA-00510 FLIR Inspection Report 2015. 4. 15