TIDA-00513

TIDA-00513

설계 파일

개요

The TIDA-00513 demonstrates two examples of paralleling load switches. The functionality of existing load switches can be expanded by placing multiple channels in a parallel configuration.
The first uses both channels of the dual channel TPS22966 for a total output current of 10A.
The second uses three TPS22959 in parallel for a total output current of 30A.

특징
  • Increased Maximum Output Current
  • Reduced Total ON-Resistance (RON)
  • Faster Output Rise Time
  • Lower Power Dissipation
  • Reduced Quick Output Discharge  (QOD) Resistance
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU859.PDF (2133 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDU3.PDF (139 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDU2.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDU5.ZIP (454 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA15.ZIP (397 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDU4.PDF (736 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDU1.PDF (312 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22959 — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 15A, 4.4mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22966 — 출력 방전을 지원하는 2채널, 5.5V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Parallel Load Switches for Higher Output Current and Reduced ON-Resistance 2015. 3. 23