TIDA-00514

TIDA-00514

설계 파일

개요

In systems that can be powered from multiple power sources, achieving a seamless transition when switching between sources can be challenging, especially when it is also neccesary to block reverse current flow. This reference design demonstrates how two load switches can be used to MUX power between two supplies and block reverse current.

특징
  • TPS22959 - 2:1 power multiplexer (MUX):
    • 5.5 V, 15 A, 4.4 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Optimized RC circuit ensures make-before-break logic
    • Control via single GPIO to select supply
  • TPS22959 - reverse current blocking:
    • 5.5 V, 15 A, 8.8 mΩ (typical at VBIAS = 5 V)
    • Back-to-back switches block reverse current when disabled
    • Adjustable rise time
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA64.PDF (1736 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFP5.PDF (198 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFP4.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFP7.ZIP (566 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAL1.ZIP (454 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFP6.PDF (987 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFP3.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22959 — 출력 방전을 지원하는 5.5V, 15A, 4.4mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 180mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide 2015. 6. 29