TIDA-00517

TIDA-00517

설계 파일

개요

TIDA-00517은 최소한의 구성 요소를 활용하는 기본 팬 제어를 위한 완전한 레퍼런스 설계를 제공합니다.  이 설계는 개인용 전자 제품, 산업용 PC, 전원 분배 장치 및 팬을 사용하여 온도 상태를 제어하는 기타 애플리케이션에서 과열 상태를 감지하는 TMP302 온도 스위치를 갖추고 있습니다. 이 단순한 설계는 다양한 전압 팬에 대해 손쉽게 수정할 수 있으므로 다양한 용도에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 팬을 활성화하는 간단한 온도 스위치
  • 유연한 설계로 다양한 팬 전압에서 작동할 수 있습니다
  • 적은 BOM 수와 비용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU798.PDF (722 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJF4.PDF (192 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJF5.ZIP (3401 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRJF3.PDF (126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

온도 스위치

TMP302 — 핀 선택 가능 정지점 1.4V 지원 온도 스위치 제품군

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Basic Fan Controller With Over-Temperature Detection Design Guide 2015. 2. 24