TIDA-00519

TIDA-00519

설계 파일

개요

This is a high efficiency 65W AC/DC design for a Universal input (85Vac to 265Vac) to 19.5V @3.33A output exceeding CoC-5 Tier2 and DOE Level VI requirements for external power supplies using the LM5023 Quasi-Resontant Flyback Controller with UCC24630 Synchronous Rectification Controller and CSD19531Q5A MOSFET.  Additionally the LM8364 reset controller is used to provide input line AC UVLO protection.

As seen at APEC

특징
  • 91.49% @115V, 89.81% @230V 4-point average efficiency
  • 83.14% @120V, 82.24% @230V 10% load efficiency 
  • 59mW No-load Power consumption 59mW at high line (230V) 
  • Fast turn-on time
  • 75mV output ripple
  • AC line input UVLO protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRD66.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC942.ZIP (233 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD65.PDF (928 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LM8364 — 낮은 정동작 전류 및 2.5% 임계값 정확도를 지원하는 능동 저압 전류 모니터

데이터 시트: PDF

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016. 12. 12