TIDA-00520

TIDA-00520

설계 파일

개요

This is a high efficiency 300-W AC/DC reference design.  The design can be biased from external supply or configured for Self-Bias Auxillary mode for operation directly off the AC mains.  The PFC is fully internally compensated, reducing design complexity and pcb design.  Protections include 3-level OCP, line brown-out, PFC Bulk OVP plus UVP and OTP.

특징
  • 88.9% @115V, 90.6% @230V average efficiency
  • 83.68% @115V, 85.07% @230V 10% load efficiency 
  • High Power factor 99.5%, 6% typical THD @230Vac 50Hz
  • Less than 200mW No-Load-Power @115Vac acheivable in Auxulliary Self-BIAS mode
  • 397ms turn-on time
  • Line Brownout Protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRDC1.PDF (231 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC958.ZIP (327 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDC0.PDF (260 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC29950 — 고효율 CCM PFC/LLC 조합 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511A — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) 2015. 3. 11