TIDA-00522

TIDA-00522

설계 파일

개요

This board allows the LMH5401 to be used as a low gain amplifier or as an attenuator.

특징

  • DC coupled
  • Minumum gain of 0.5V/V
  • Split Supply voltage
  • 6 GHz Bandwidth

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAI1.PDF (432 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGO4.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAT9.ZIP (332 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGO5.PDF (655 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGO3.PDF (137 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RF FDA(완전 차동 증폭기)

LMH54018GHz 초광대역 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Stabilizing Differential Amplifiers as Attenuators Design Guide 2015. 8. 27