TIDA-00526

TIDA-00526

설계 파일

개요

The TIDA-00526 is cost efficient and easy to implement white LED intensity control and brightness matching solution.

특징
  • Cost efficient LED brightness matching solution
  • Tunable for a wide range of LED types
  • Low cost solution
  • Dimmable brightness control
  • Small foot print design
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU922A.PDF (1415 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREJ5.PDF (193 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA74.ZIP (2886 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDREJ4.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD4E1U06 — SOT-23 및 SC70 패키지의 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±15kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38693-ADJ — 500mA, 10V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Using LDO for LED Control and Brightness Matching Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 6