TIDA-00528

TIDA-00528

설계 파일

개요

This verified design can accurately measure current, voltage and power on a bus as high as 400 V using an I2C- or SMBUS-compatible interface. This design is targeted towards industrial applications where there is a need to measure system current accurately with bus voltages greater than 40 Volts such as Solar inverters, HEV/EV systems and Source generation for AC/DC electronic loads and power sources. This is a low cost non-isolated solution for high voltage current monitoring. It uses INA226 and OPA333 along with a 600-V P-FET transistor.

특징
  • Supports Bus Voltages between 40 and 400 Volts
  • Current, Voltage and Power Monitor
  • I2C-/SMBUS-compatible interface
  • High accuracy
  • Low cost
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU849.PDF (1165 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJQ1.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJQ0.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJQ3.ZIP (1018 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN5.ZIP (186 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCBN6.ZIP (273 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJQ2.PDF (581 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJP9.PDF (280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전원 모니터

INA226 — 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide 2015. 3. 13
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20