TIDA-00531

TIDA-00531

설계 파일

개요

The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.

특징
  • Programable Output Voltage from 1.2 V to 1.6 V With 90 Steps in Between
  • Output Voltage is Programable Through Standard I2C Interface
  • Output Voltage Enable and Disable function
  • High power supply ripple rejection
  • Up to 800-mA Output Current
  • This circuit design is tested and includes a detail design guide, test data and design files
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU950.PDF (656 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDREW1.PDF (204 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAB7.ZIP (547 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREW2.PDF (348 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREW0.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0401A-10 — I2C 인터페이스를 지원하는 128탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot) (주소 0101110)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3878-ADJ — 800mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide 2015. 4. 16
기술 문서 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016. 5. 13