TIDA-00533

TIDA-00533

설계 파일

개요

The TIDA-00533 reference design features a post regulation voltage follower and rail cleaner for noise sensitive applications; provides a high efficiency by operating at the voltage dropout level. This design also offers functional and safety features which make it more beneficial than a discrete rail cleaner.

특징
  • Post-Regulation Rail Ripple Cleaner
  • Adjustable Output Voltage Dropout
  • Output Voltage Disabled Feature
  • Adjustable Soft-Startup
  • Small Foot Print
  • Safety Features: UVLO, output current limiting, over temperature protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU973.PDF (867 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRF04.PDF (111 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRF05.ZIP (1088 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAD3.ZIP (500 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF03.PDF (265 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38798800mA, 20V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 2015. 5. 13
기술 문서 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016. 7. 19