TIDA-00535

TIDA-00535

설계 파일

개요

The TIDA-00535 reference design provides a power management solution for automotive imaging system using the voltage regulators LP5907-Q1, LP5907 and LM436002-Q1 to provide low noise  voltage rails of 1.5V , 1.8 V and 3.3 V to CMOS high dynamic range camera, DS90UB913A-Q1 FPD-Link Serializer chipset and clock oscillator.

특징
  • Space optimized power management solution for CMOS sensor and Serializer
  • Cost optimize solution
  • Test data and design recommendations for power management section of the system
  • Components in this design are available in Automotive AEC Q100 Qualified Grade 1.
  • Nominal input voltage 12 V. Range from VIN+0.3 V to 36 V
  • Output voltage rails:3.3V, 1.8V and 1.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA54.PDF (1455 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG98.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAP8.ZIP (903 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG99.PDF (672 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG97.PDF (242 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM43602-Q1 — 차량용 등급 3.5V~36V, 2A 동기식 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB913A-Q1 — 25~100MHz, 10/12비트 FPD-Link III 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907-Q1 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 차량용, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 2015. 6. 18
기술 문서 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016. 1. 14