TIDA-00540

TIDA-00540

설계 파일

개요

이 설계(TIDA-00540)를 사용하면 각각에 대한 별도의 배선 없이도 RS-485 또는 RS-232 데이터 버스를 통한 통신이 가능합니다.  두 개의 서로 다른 트랜시버 유형이 데이터 라인을 공유하며, 단일 제어 신호를 통해 사용할 프로토콜을 결정합니다.

특징
  • RS-485 및 RS-232 통신 모두에 동일한 상호 연결을 사용 가능
  • 활성 프로토콜의 간편한 제어
  • 과전압 과도 현상 보호를 위한 온 보드 TVS 다이오드
  • 작은 크기 및 최소한의 부품 수
  • 이 회로는 설계 및 테스트가 완료되었으며 성능은 테스트 보고서에 문서화되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA80.PDF (309 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFN7.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFN6.PDF (538 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-232 트랜시버

TRS3223E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 500kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
RS-232 트랜시버

TRS3243E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 다중 채널 500kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3318E — +/-8kV IEC-ESD 보호를 지원하는 2.5V 듀얼 채널 460kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
RS-232 트랜시버

TRS3386E — 로직 공급 핀 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65LBC180 — 저전력 차동 라인 드라이버 및 리시버 쌍

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide 2015. 6. 25