TIDA-00556

웨어러블 기기를 위한 부하 스위치 기반 절전 모드 레퍼런스 디자인

TIDA-00556

설계 파일

개요

The TIDA-00556 is a low power, space saving "ship mode" reference design targeted specifically for wearables and other small portable electronics that can be implemented with a simple, low cost load switch.

특징
  • Small solution size of 1.89mm2 fits easily into any design
  • 0.5µA shutdown current during low-power state extends shelf life for a seamless out-of-box experience
  • Component count of 4 keeps BOM costs low and enables scalability across multiple platforms
  • Circuit design is tested and includes board files as well as a design guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAC7A.PDF (17216 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJC6.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJC5.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJC8.ZIP (759 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK3.ZIP (12 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJC7.PDF (555 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJC4.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

부하 스위치

TPS22915출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS229165.5V, 2A, 60mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD23382F4-12V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 0.6mm x 1mm, 76mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ship Mode for Wearables Design Guide (Rev. A) 2019. 7. 20