TIDA-00557

TIDA-00557

설계 파일

개요

TIDA-00557 레퍼런스 설계는 데이터 통신 장비(DCE) 인터페이스를 제공하는 DB-9 플러그형 커넥터를 사용하는 데이터 단말기 장비(DTE)용의 진정한 RS-232(8개의 신호 + 접지) 물리적 계층 인터페이스를 제공합니다. 스마트 그리드 IED, 보호 릴레이 및 변전소 자동화 부문용으로 설계되었습니다. 이 설계는 IEC61000-4-2에 따른 +-/8kV 접촉 방전 ESD 보호 및 IEC61000-4-5에 따른 +/-1kV 서지 보호를 충족합니다.

특징
  • 2,4 및 8선 인터페이스를 지원하는 RS232를 사용하는 모뎀 제어 하드웨어를 시연했습니다
  • DTE/DCE 인터페이스 및 DB-9 커넥터 제공
  • 전송 속도 1200, 2400, 4800, 9600, 19200-115200bps
  • SN6501 변압기 드라이버 기반 절연 출력
  • 2, 4, 8선 인터페이스 옵션을 지원하는 디지털 아이솔레이터에 의한 갈바닉 절연
  • 단일 5V 입력에서 작동
  • ESD IEC61000-4-2 +/-8kV 접촉 방전
  • 서지 IEC61000-4-5 +/-1.0kV
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRFE9.ZIP (114 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFE8.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFF1.ZIP (5162 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAI0.ZIP (394 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFF0.PDF (3139 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFE7.PDF (383 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7321C — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7341C — 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRS3243E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 다중 채널 500kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

TRSF3238E — +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 다중 채널 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Digitally Isolated, RS-232 Interface Module With Handshake Signals Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 13