TIDA-00558

TIDA-00558

설계 파일

개요

Today's automotive power consumtion is 3KW, which will increase to 10KW in next 5 years and 12V batttary is unable to provide that much power. 48-12V bi-directional convertor provides high power requirement solution with two phases each capable of running 28A.  This solution allows bidirectional current control of both phases using a C2000 control stick and firmware OCP & OVP. The 48-12V bi-directional converter removes the voltage conditioner need and distributes loads more evenly. The 48V battary is used to power high torque motors and other high power components such as A/C compressors and EPS, while no change to 12V battery loads.

특징
  • Nominal 48V- 12V bidirectional power supply
  • Dual Phase, each capable of running 28A load 
  • Can drive a total of 56A load
  • 2 SM72295 for each phase
  • One C2000 control stick card
  • GUI monitoring and control power transfer; firmware OCP & OVP
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO2.PDF (1309 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH42.PDF (170 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH41.PDF (153 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH44.ZIP (8249 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAY5.ZIP (492 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH43.PDF (1483 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH40.PDF (197 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRH39.PDF (318 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

TMS320F28069-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, 256KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP103 — WCSP에서 1.4V의 I2C/SMBus를 지원하는 ±2°C 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

데이터 시트: PDF
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28069 — C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, 256KB 플래시, CLA

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00558 Test Results 2015. 9. 21