TIDA-00572

TIDA-00572

설계 파일

개요

The TI TPS1623 VR12.1 reference design, supporting Intel® Pentium™ N3700 , uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count  while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple, tight loadline, and high output current monitoring accuracy.

특징

 

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

• 89% Efficiency at 12VIN, 1.2Vout, 1MHz, at 6.4A output current (VCC0+VCC1)

•  Load transient performance well within the +/-35mV DC+AC guideline

•  Only 30x22uF ceramic output caps

•  8mV pk-pk output voltage ripple at 12VIN, 6A load, PS0 power state                       

• Meets all Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs

• Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density

출력 전압 옵션 TIDA-00572 TIDA-00572.1
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 15 15
Vout(공칭값) (V) 1.2 1.2
Iout(최대)(A) 6.4 6.4
출력 전력(W) 7.68 7.68
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU980.PDF (7591 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREU1.PDF (321 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAA8.ZIP (2065 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREU0.PDF (2519 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS51623 — VR12.1 VCPU용 2상, D-CAP+™ 스텝다운 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD97374Q4M — 30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 동기식 벅 NexFET™ 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00572 Test Results 2015. 5. 7