TIDA-00573

헤드 유닛을 위한 오토모티브 4채널 클래스 D 증폭기 레퍼런스 디자인

TIDA-00573

설계 파일

개요

TIDA-00573 디자인을 사용하면 일반적인 클래스 AB 증폭기의 폼 팩터로 클래스 D 기반 증폭기 솔루션을 평가할 수 있습니다.  이 디자인은 오디오 증폭기로 인한 열 문제를 완화하고 클래스 D 증폭기에 연관된 스위칭 노이즈를 최소화하기 위해 설계되었습니다.  이 디자인은 2개의 부분션으로 이루어져 있습니다.  첫 번째 부분은 오디오 증폭기 모듈을 강조하고, 두 번째 부분은 오디오 증폭기 모듈을 베이스 보드에 통합하는 데 필요한 회로를 강조합니다.  보드 쌍을 사용하면 디자인의 독립형 성능 테스트가 가능합니다.

특징
  • 덤프 조건을 견딜 수 있음
  • 크기/공간이 최적화된 디자인
  • CISPR-25 테스트된 EMI
  • 최저 5.6V의 시동/정지 작동을 견딜 수 있음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB81.PDF (3599 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRK84.ZIP (287 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK86.ZIP (2600 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK83.ZIP (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK88.ZIP (1569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBR1.ZIP (2609 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK87.ZIP (1582 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK82.ZIP (749 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL760M33-Q1오토모티브 500mA, 26V, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
오토모티브 오디오 증폭기

TAS5404-Q1I2C 진단 및 로드 덤프를 지원하는 오토모티브 26W, 4채널, 6~18V 아날로그 SE 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 4-Channel Class D Amplifier for Head Unit Design Guide 2015. 12. 4