TIDA-00574

TIDA-00574

설계 파일

개요

The TIDA-00574 shows small solution size and high curren density & low noise power solution.  It supports internal sequencing and high output voltage accuracy.

특징
  • Small solution size
  • High efficiency across load
  • Internal power sequencing
  • Multi channel configurability
  • Low noise, high PSRR LDO
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA66.PDF (1268 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFM8.PDF (232 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAK2.ZIP (1991 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFM7.PDF (664 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3990 — 150mA, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 낮은 VOUT 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3996 — 전원 양호 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8758-B0 — 4상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ31503 — 4.5V~15V, 3A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
직렬 전압 레퍼런스

LM4132 — 0.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Xilinx Zynq 7000 Series 5-W Low-Noise Power Solution Design Guide 2015. 6. 22
기술 문서 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015. 7. 9