TIDA-00576

TIDA-00576

설계 파일

개요

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, interactive displays, wearables (including head mounted displays), signage, industrial and medical displays. The chipset used in the design is comprised of DLP4710 (.47 1080p) DMD, DLPC3439 display controller and DLPA3005 PMIC/LED driver.

특징
  • Reference design for the DLP Pico 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset comprising of DLP4710 DMD, DLPC3439 controller and fully integrated DLPA3005 PMIC/LED driver.
  • Reference design implemented and tested on an EVM which includes a production ready optical engine with programmable LED driver ( 1- 12 amp) for RGB LEDs.
  • Reference design includes detailed schematic, gerbers, BOM, user guides, and software to enable quick and easy integration of DLP Full HD projection display into virtually any system.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU989.PDF (405 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREW8A.PDF (1163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREW7.PDF (268 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAB8.ZIP (2628 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREW9.ZIP (338 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREW6.PDF (300 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA3005 — DLP4710 (0.47 1080p) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3439 — DLP4710(0.47 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP4710 — 0.47인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00576 Test Results 2015. 5. 14