TIDA-00580

오토모티브 인증, 16비트 회전식 직교 디코더 레퍼런스 디자인

TIDA-00580

설계 파일

개요

사람들은 많은 상황에서 터치스크린보다 손잡이를 사용하는 것을 선호합니다.  이 솔루션은 회전식 직교 인코더의 방향과 회전 거리를 모니터링하기 위해 필요한 마이크로컨트롤러로의 연결을 최소화합니다.

특징

 

• 모든 회전식 직교 인코더와 함께 작동합니다.
• 과전압 허용 입력을 통해 다양한 입력 전압 범위를 구현할 수 있습니다.
• 전압 변환으로 2V~5V 로직 출력을 지원합니다.
• 오픈 드레인 인터럽트 출력은 변경이 발생한 경우 MCU에 이를 나타냅니다.
• 저전력 대기를 작동합니다.                                                • MCU 작동 시간을 확보할 수 있습니다.

• 회전식 직교 인코더와 함께 작동합니다

• 과전압 허용 입력을 통해 다양한 입력 전압 범위를 구현할 수 있습니다.

• 전압 변환으로 2V~5V 로직 출력을 지원합니다.

• 오픈 드레인 인터럽트 출력은 변경이 발생한 경우 MCU에 이를 나타냅니다.

• 저전력 대기를 작동합니다.

• MCU 작동 시간을 확보할 수 있습니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ6.PDF (329 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUAA8.PDF (1873 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHC0.PDF (313 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHB9.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHC2.ZIP (3864 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB02.ZIP (343 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHC1.ZIP (360 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHB7.PDF (233 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRHB8.PDF (59 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

카운터

SN74LV393A-Q1오토모티브 카탈로그 듀얼 4비트 이진 카운터

데이터 시트: PDF | HTML
D형 플립플롭

SN74LVC1G374-Q13상 출력을 지원하는 오토모티브 카탈로그 단일 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9539-Q1인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터를 지원하는 오토모티브 16비트 1.65~3.6V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04-Q1오토모티브 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17-Q1슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF
전압 변환기

SN74LV1T04단일 전원 공급 인버터 게이트 로직 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T34단일 전원 공급 버퍼 로직 레벨 시프터(활성화 없음)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Discrete Automotive Rotary Quadrature Decoder With I2C Interface Design Guide 2015. 7. 10
* 설계 가이드 TIDA-00580 Test Results 2015. 9. 24