TIDA-00582

TIDA-00582

설계 파일

개요

A stand-alone, dual-phase power module like the Texas Instruments (TI) PTH08T250W can supply up to 50 A of output load current. However, the PTH08T250W incorporates TI's stackable controller feature that allows the outputs of multiple modules to be connected in parallel, thereby producing a reliable solution capable of supplying a load current of 100 A or more.

특징
  • Facilitates low supply voltages at very high DC currents at 100 A or more
  • Low external component count
  • High power density in a small package
  • High-current design using a fully tested and qualified power module
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU988.PDF (477 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG08.PDF (89 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAN2.ZIP (203 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG09.PDF (909 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG07.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

PTH08T250W — TurboTrans를 지원하는 50A, 4.5V~14V 입력, 비절연, 넓은 출력, 조정 가능 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100-A Current Source Using Two Power Modules in Parallel Design Guide 2015. 5. 14