TIDA-00583

TIDA-00583

설계 파일

개요

The TIDA-00583 is a Flyback converter which can operate in very low AC line input (Minimum 45Vac) and provide a regulated, fully-isolated 5V@1.6A output for communication model of E-meter, as well as another low-power 12V non-isolated output. Featuring TIs UCC28722 PSR controller which provides accurate voltage and constant current regulation with primary-side feedback, and bipolar power switch the design eliminates opto-coupler feedback circuits and reduces system cost.

특징
  • Wide Input range from 45Vac to 265Vac
  • Multi outputs with 5V/1.6A (2.2A peak) and 12V/10mA(non-isolated)
  • Average 4-point efficiency of 73.8% or higher
  • 72% or higher efficiency at full power (5V/2.2A)
  • Low output ripple at full load, less than 150mV
  • Low system cost due to use of PSR control, BJT switch and single layer PCB
출력 전압 옵션 TIDA-00583.1 TIDA-00583.2
입력 전압(최소)(V) 45 45
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 12
Iout(최대)(A) 1.6 .01
출력 전력(W) 8 .12
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA24.PDF (3169 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRF32.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAE5.ZIP (228 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRF31.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00583 Test Results 2015. 6. 8