TIDA-00587

TIDA-00587

설계 파일

개요

The TIDA-00587 reference design is a charger that has been designed as a booster pack to fit on the TI Launchpad development boards. The use of this this board for development will reduce the time spent in design and test of the bq24250 charger IC. You can charger your battery and using the on board electronic load you can discharge your battery. This will allow you to do cycle testing to measure your batteries performance and capabilities when charging with the bq24250 charger.

특징
  • Booster pack charger designed to fit Launchpad development boards
  • On board 1A electronic load
  • Two board mux to allow stacking two charger booster pack boards
  • Voltage ADC, Current ADC and Temperature ADC for monitoring the battery pack
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAA1.PDF (1949 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFW5.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFW6.ZIP (1859 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAM0.ZIP (414 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFW4.PDF (202 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A44159 — 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널, 아날로그 스위치, 0.4Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ24250 — SYSOFF 모드 1uA 및 TS 비활성화 기능을 갖춘 1셀, 2A, I2C 제어 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8560 — 2.5V, 2ppm/°C 레퍼런스를 지원하는 16비트, 싱글 채널, 저전력, 초저 글리치, 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA334 — 단일 최대 0.05uV/C, 단일 공급 CMOS 연산 증폭기(셧다운 지원)

데이터 시트: PDF
직렬 전압 레퍼런스

REF3225 — 2.5V 4ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Charger Booster Pack Design Guide 2015. 7. 7