TIDA-00588

TIDA-00588

설계 파일

개요

The TIDA-00588 reference design is a BoosterPack that harvests energy from a wide variety of current sources or from the onboard solar cells to power any low-power TI LaunchPad. This design is a highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications.

There are three storage methods on this board: 1)A 47mF super capacitor, 2) a LIR2032 coin cell, and 3) an external battery connector. You can use the onboard solar cells or add your own AC or DC current source.

특징
  • Energy harvesting BoosterPack designed for any low power LaunchPad
  • Super capacitor or coin cell storage to 50mA
  • Onboard solar cells or external current source
  • 3.3V DC from the BQ25570 to power the LaunchPad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAA0.PDF (1108 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFW2.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFW3.ZIP (1436 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAL9.ZIP (463 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFW1.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25570부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS612205.5μA 정동작 전류를 지원하는 0.7V 입력, 조정 가능 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Energy Harvester Booster Pack Design Guide 2015. 7. 7