TIDA-00590

TIDA-00590

설계 파일

개요

Higher capacity 1S batteries in the latest smartphones and tablets need higher charge currents to charge faster.  With 12-V power sources, two 5-A battery charger ICs connected in cascode, parallel configuration can provide more than 5-A charging current.  In addition, the heat from the charger's power losses are distributed across your PCB.

특징
  • Fast charge a smartphone on PCB with low thermal budget
  • Charge currents > 5 A from 12-V supply
  • This circuit design is tested and uses the EVM GUI and getting started guide
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRG95.PDF (189 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG96.ZIP (1384 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAP6.ZIP (558 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCAP7.ZIP (20 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRG94.PDF (720 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25890 — D+/D-가 있는 높은 입력을 위한 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기 MaxCharge™ 기술

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25892 — NVDC 전원 경로 및 PSEL을 지원하는 I2C 1셀 5A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985-N — 활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3USB221 — 단일 활성화를 지원하는 고속 USB 2.0(480Mbps) 1:2 멀티플렉서/디멀티플렉서 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) 2015. 6. 10