TIDA-00591

TIDA-00591

설계 파일

개요

The bq24298 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smart phone and tablet applications. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase.

특징
  • Support up to 3A charging current
  • Highly integrated solution with the highest efficiency
  • Support Shipping Mode and System Reset
  • I2C Forced BATFET Off with Delay (9 s Typ)
  • Both host control and autonomous charging when the host is not available
  • Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA60.PDF (1332 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFJ6.PDF (250 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFJ2.PDF (87 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFJ8.ZIP (184 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAH4.ZIP (444 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFJ7.PDF (2166 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFJ5.PDF (617 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24298 — NVDC 전원 경로와 조정 가능한 전압 USB OTG를 지원하는 I2C 제어 싱글 셀 3A USB 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00591 Test Results 2015. 6. 19